1. Нагревательные кабели Deviflexтм
1.2 Саморегулируемые нагревательные кабели
Саморегулируемый кабель без холодных концов, поставляется на катушках. Цена за 1 м.п.** при заказе катушками. Удельная мощность от 10 Вт/м до 33 Вт/м при 10°С на трубе (~230 В). Для обогрева кровель и труб. Сертифицирован TP TC, CE, VDE, . Наружная изоляция - сшитый полиолефин (pipeguard) или УФ-устойчивый полиолефин (iceguard).
ЭскизКодовый номерТипДлина на катушке,м (-10%...+10%)Поставка только катушками! Удельная мощность, Вт/мЦветНапряжение, ВПоперечный размер, ммГруппа скидокЦена, евро
без НДСс НДС
98300017
Devi-pipeheatтм DPH-10отрезной (от 1 м.)10 при +10°Сголубой~2305,3 х 7,3TE10,2512,10
98300869
Devi-pipeguardтм-3325033 при +10°Ссерый~2306 х 12TD14,2416,80
98300860
Devi-iceguardтм-1810018 при +0°С(воздух)черный~2306 х 12TD11,6913,80
98300861
Devi-iceguardтм-1825018 при +0°С(воздух)черный~2306 х 12TD11,6913,80
98300862
Devi-iceguardтм-1875018 при +0°С(воздух)черный~2306 х 12TD13,8116,30
98300862S
Devi-iceguardтм-1875018 при +0°С(воздух)черный~2306 х 12TD10,8512,80
98300866
Devi-pipeguardтм-2510025 при +10°Скрасный~2306 х 12TD12,1214,30
98300867
Devi-pipeguardтм-2525025 при +10°Скрасный~2306 х 12TD12,1214,30
98300868
Devi-pipeguardтм-2575025 при +10°Скрасный~2306 х 12TD14,2416,80
98300868S
Devi-pipeguardтм-2575025 при +10°Скрасный~2306 х 12TD11,2713,30