1. Нагревательные кабели Deviflexтм
1.1 Резистивные нагревательные кабели
Двухжильный (9 Вт/м при 230 В) нагревательный кабель DEVIflexтм DTIV-9 (DEVIaquaтм 9Т) для защиты трубопроводов от замерзания. Установка внутрь трубы. Поставляется вместе с уплотнительной муфтой с резьбой 3/4" и 1". Сертифицирован ТР ТС, NEMKO, VTT, IEC 60800, EAC. Холодный конец 3 м., 3 х 1,5 мм2
ЭскизКодовый номерТипДлина, мМощность при 220 В, ВтМощность при 230 В, ВтСопротивление, ОмНомин. напряжение, ВПоперечный размер, ммГруппа скидокЦена, евро
без НДСс НДС
140F0000
Deviflexтм DTIV-9323252116~230Ø7,5T794,92112,00
140F0001
Deviflexтм DTIV-9541451176~230Ø7,5T7101,69120,00
140F0002
Deviflexтм DTIV-975965814~230Ø7,5T7109,32129,00
140F0003
Deviflexтм DTIV-9108290589~230Ø7,5T7117,80139,00
140F0004
Deviflexтм DTIV-912101110481~230Ø7,5T7124,58147,00
140F0005
Deviflexтм DTIV-915124135392~230Ø7,5T7133,90158,00
140F0006
Deviflexтм DTIV-920169185286~230Ø7,5T7146,61173,00
140F0007
Deviflexтм DTIV-925206225235~230Ø7,5T7160,17189,00
140F0008
Deviflexтм DTIV-930250270196~230Ø7,5T7175,42207,00
140F0009
Deviflexтм DTIV-935288315168~230Ø7,5T7189,83224,00
140F0010
Deviflexтм DTIV-940329360147~230Ø7,5T7208,47246,00
140F0011
Deviflexтм DTIV-950412450118~230Ø7,5T7231,35272,99
140F0012
Deviflexтм DTIV-96049454098~230Ø7,5T7259,32306,00
140F0013
Deviflexтм DTIV-97057663084~230Ø7,5T7286,44338,00
140F0014
Deviflexтм DTIV-98065972073,5~230Ø7,5T7313,56370,00
140F0015
Deviflexтм DTIV-99074181065,3~230Ø7,5T7338,98400,00
140F0016
Deviflexтм DTIV-910082390058,8~230Ø7,5T7363,56429,00
140F0017
Deviflexтм DTIV-911090599053,4~230Ø7,5T7387,29457,00
140F0018
Deviflexтм DTIV-9120929108049~230Ø7,5T7410,17484,00
140F0019
Deviflexтм DTIV-91301029117045,2~230Ø7,5T7432,20510,00
140F0020
Deviflexтм DTIV-91401130126042~230Ø7,5T7450,85532,00
140F0021
Deviflexтм DTIV-91501204135039,2~230Ø7,5T7471,19556,00