1. Нагревательные кабели Deviflexтм
1.1 Резистивные нагревательные кабели
Одножильный (максимальная уд. мощность 24 Вт/м; максимальное напряжение 400 В) нагревательный кабель DEVIflexтм DSM3. Подогрев травяных газонов футбольных полей, защита грунта. Поставка на катушках без холодных концов. Сертифицирован ГОСТ Р, CE, IEC 800. Наружная изоляция - полиэтилен ср. плотности MDPE. Цена за 1 м.п.*
ЭскизКодовый номерТипМакс. t,°СУсилие на сдавливание,НУсилие на разрыв,НСопротивление,ОмНапряжение,ВПоперечный размер, ммГруппа скидокЦена, евро
без НДСс НДС
84701442
Deviflexтм DSМ365150015000,04220…400Ø8,5 2,122,50
84701444
Deviflexтм DSМ365150015000,06220…400Ø8,5 2,122,50
84701446
Deviflexтм DSМ365150015000,085220…400Ø8,5 2,122,50