1. Нагревательные кабели Deviflexтм
1.1 Резистивные нагревательные кабели
Двухжильный (30 Вт/м при 230 В) нагревательный кабель DEVIflexтм DTCE (DEVIsnowтм) для защиты кровель от сосулек. Также - защита площадок. Наружная изоляция УФ-стабильный ПВХ 105°С. Поставляется на катушках, без холодных концов. Цена за 1 м.п.** Сертифицирован ТР ТС, DEMKO, CE, ЕАС. Расчет длины зависит от сопротивления и напряжения*
ЭскизКодовый номерТипРасчетная длина при погонной мощности 30 Вт, м (220 В / 380 В)Сопротивление, ОмНомин. напряжение, ВПоперечный размер, ммГруппа скидокЦена, евро
без НДСс НДС
84805445
Deviflexтм DTCE171,3 / 295,80,055220…400Ø7,5TC3,163,73
84805442
Deviflexтм DTCE151,8 / 262,20,07220…400Ø7,5TC3,163,73
84805439
Deviflexтм DTCE132,4 / 228,70,092220…400Ø7,5TC3,163,73
84805436
Deviflexтм DTCE118,4 / 204,60,115220…400Ø7,5TC3,163,73
84805433
Deviflexтм DTCE105,1 / 181,60,146220…400Ø7,5TC3,163,73
84805430
Deviflexтм DTCE92,1 / 159,20,19220…400Ø7,5TC3,163,73
84805427
Deviflexтм DTCE79,2 / 136,90,257220…400Ø7,5TC3,163,73
84805424
Deviflexтм DTCE66,3 / 114,50,367220…400Ø7,5TC3,163,73
84805421
Deviflexтм DTCE59,8 / 103,30,451220…400Ø7,5TC3,163,73