1. Нагревательные кабели Deviflexтм
1.1 Резистивные нагревательные кабели
Двухжильный (30 Вт/м при 230 В) нагревательный кабель DEVIflexтм DTCE-30 (DEVIsnowтм 30Т) для защиты кровель от сосулек. Также - защита площадок. Наружная изоляция УФ-стабильный ПВХ 105°С. Холодный конец 2,5 м., 3 х от 1,5 мм2 Сертифицирован ТР ТС, SEMKO, DEMKO, CE, EAC.
ЭскизКодовый номерТипДлина, мМощность при 220 В, ВтМощность при 230 В, ВтСопротивление, ОмНомин. напряжение, ВПоперечный размер, ммГруппа скидокЦена, евро
без НДСс НДС
89846000
Deviflexтм DTCE-3010274300176,3~230Ø7,5TB97,46115,00
89846002
Deviflexтм DTCE-3014366400132,3~230Ø7,5TB104,24123,00
89846004
Deviflexтм DTCE-302057663084~230Ø7,5TB119,49141,00
89846006
Deviflexтм DTCE-302775983063,7~230Ø7,5TB133,90158,00
89846008
Deviflexтм DTCE-3034933102051,9~230Ø7,5TB150,00177,00
89846010
Deviflexтм DTCE-30401144125042,3~230Ø7,5TB164,41194,00
89846012
Deviflexтм DTCE-30451235135039,2~230Ø7,5TB180,51213,00
89846014
Deviflexтм DTCE-30501318144036,7~230Ø7,5TB200,85237,00
89846016
Deviflexтм DTCE-30551555170031,1~230Ø7,5TB220,34260,00
89846018
Deviflexтм DTCE-30631702186028,4~230Ø7,5TB241,53285,00
89846020
Deviflexтм DTCE-30701885206025,7~230Ø7,5TB261,86309,00
89846022
Deviflexтм DTCE-30782141234022,6~230Ø7,5TB283,05334,00
89846024
Deviflexтм DTCE-30852214242021,9~230Ø7,5TB302,54357,00
89846026
Deviflexтм DTCE-30952681293018,1~230Ø7,5TB327,97387,00
89846028
Deviflexтм DTCE-301103010329016,1~230Ø7,5TB368,64435,00
89846030
Deviflexтм DTCE-301253367368014,4~230Ø7,5TB415,25490,00
89846032
Deviflexтм DTCE-301403760411012,9~230Ø7,5TB462,71546,00