1. Нагревательные кабели Deviflexтм
1.1 Резистивные нагревательные кабели
Одножильный (20 Вт/м при 230 В) нагревательный кабель DEVIflexтм DSIG-20 (DEVIbasicтм 20S) для систем защиты от снега и льда на открытых площадках. Защита трубопроводов от замерзания, защита грунта. Сертифицирован TP TC, DEMKO, SEMKO, CE, EAC. Холодные концы 2 х 3 м., 1 х 1,5 мм2 + экран.
ЭскизКодовый номерТипДлина, мМощность при 220 В, ВтМощность при 230 В, ВтСопротивление, ОмНомин. напряжение, ВПоперечный размер, ммГруппа скидокЦена, евро
без НДСс НДС
140F0260
DEVIflexтм DSIG-209165180294~230O5,8T975,4289,00
140F0215
DEVIflexтм DSIG-2014265260189~230O5,8T980,5195,00
140F0216
DEVIflexтм DSIG-2018329375147~230O5,8T983,0598,00
140F0217
DEVIflexтм DSIG-2026475520102~230O5,8T988,98105,00
140F0218
DEVIflexтм DSIG-203258564082.7~230O5,8T994,92112,00
140F0219
DEVIflexтм DSIG-203973080066.3~230O5,8T9105,08124,00
140F0220
DEVIflexтм DSIG-2053980107049.4~230O5,8T9125,42148,00
140F0221
DEVIflexтм DSIG-20631155126041.9~230O5,8T9147,46174,00
140F0222
DEVIflexтм DSIG-20741340146536.1~230O5,8T9174,58206,00
140F0223
DEVIflexтм DSIG-20911665182029.1~230O5,8T9213,56252,00
140F0224
DEVIflexтм DSIG-201102025221523.9~230O5,8T9259,32306,00
140F0225
DEVIflexтм DSIG-201312415264020~230O5,8T9319,49377,00
140F0226
DEVIflexтм DSIG-201592900317016.7~230O5,8T9387,29457,00
140F0227
DEVIflexтм DSIG-201923525385513.7~230O5,8T9467,80552,00
140F0228
DEVIflexтм DSIG-202284180456511.6~230O5,8T9556,78657,00