1. Нагревательные кабели Deviflexтм
1.1 Резистивные нагревательные кабели
Одножильный (10 Вт/м при 230 В) нагревательный кабель DEVIflexтм DSIG-10 (DEVIbasicтм 10S) для тонких бетонных и ремонтируемых полов. Защита трубопроводов от замерзания, защита грунта под холодильными камерами и искусственными катками. Сертифицирован TP TC, DEMKO, SEMKO, CE, EAC. Холодные концы 2 х 3 м., 1 х 1,5 мм2 + экран.
ЭскизКодовый номерТипДлина, мМощность при 220 В, ВтМощность при 230 В, ВтСопротивление, ОмНомин. напряжение, ВПоперечный размер, ммГруппа скидокЦена, евро
без НДСс НДС
84001500
DEVIflexтм DSIG-1021184202262~230O5,8T885,59101,00
84001505
DEVIflexтм DSIG-1026245268197~230O5,8T888,14104,01
84001510
DEVIflexтм DSIG-1030273299177~230O5,8T890,68107,00
84001515
DEVIflexтм DSIG-1037346376140~230O5,8T896,61114,00
84001520
DEVIflexтм DSIG-1046407446119~230O5,8T8110,17130,00
84001525
DEVIflexтм DSIG-1050457501106~230O5,8T8116,10137,00
84001530
DEVIflexтм DSIG-105852057093~230O5,8T8126,27149,00
84001535
DEVIflexтм DSIG-106661366879~230O5,8T8137,29162,00
84001540
DEVIflexтм DSIG-107770176369~230O5,8T8146,61173,00
84001545
DEVIflexтм DSIG-109083490458~230O5,8T8164,41194,00
84001550
DEVIflexтм DSIG-10103949102751~230O5,8T8171,19202,00
84001555
DEVIflexтм DSIG-101141030113347~230O5,8T8185,59219,00
84001560
DEVIflexтм DSIG-101251152124542~230O5,8T8194,07229,00
84001565
DEVIflexтм DSIG-101401274140038~230O5,8T8216,95256,00
84001570
DEVIflexтм DSIG-101591423158434~230O5,8T8240,68284,00
84001575
DEVIflexтм DSIG-101701561170731~230O5,8T8257,63304,00
84001580
DEVIflexтм DSIG-101881729187628~230O5,8T8279,66330,00
84001585
DEVIflexтм DSIG-102302104230023~230O5,8T8451,69532,99
84001590
DEVIflexтм DSIG-102752547274119~230O5,8T8526,27621,00
84001595
DEVIflexтм DSIG-103253025324516~230O5,8T8614,41725,00
84001600
DEVIflexтм DSIG-104073723406913~230O5,8T8771,19910,00