1. Нагревательные кабели Deviflexтм
1.1 Резистивные нагревательные кабели
Двухжильный (18 Вт/м при 230 В) нагревательный кабель DEVIflexтм 18T для бетонных полов, для полного или вспомог. отопления. Защита трубопроводов от замерзания. Холодный конец 2,3 м., 3 х 1,5 мм2 и 3 х 2,5 мм2 (от 105 м.). Сертифицирован ТР ТС, DEMKO, SEMKO, CE, EAC.
ЭскизКодовый номерТипДлина, мМощность при 220 В, ВтМощность при 230 В, ВтСопротивление, ОмНомин. напряжение, ВПоперечный размер, ммГруппа скидокЦена, евро
без НДСс НДС
140F1235
DEVIflexтм 18T7120130410.3~2306.9T663,5675,00
140F1236
DEVIflexтм 18T10165180294~2306.9T672,0385,00
140F1400
DEVIflexтм 18T13210230230.4~2306.9T677,9792,00
140F1237
DEVIflexтм 18T15250270195~2306.9T682,2097,00
140F1401
DEVIflexтм 18T18285310171.2~2306.9T686,44102,00
140F1238
DEVIflexтм 18T22360395134.2~2306.9T697,46115,00
140F1239
DEVIflexтм 18T2949053598.6~2306.9T6118,64140,00
140F1240
DEVIflexтм 18T3456561586.4~2306.9T6129,66153,00
140F1241
DEVIflexтм 18T3762568077.7~2306.9T6138,14163,00
140F1242
DEVIflexтм 18T4475082064.7~2306.9T6157,63186,00
140F1243
DEVIflexтм 18T5285593556.7~2306.9T6177,97210,00
140F1410
DEVIflexтм 18T54920100552.7~2306.9T6183,90217,00
140F1244
DEVIflexтм 18T59980107549.3~2306.9T6195,76231,00
140F1245
DEVIflexтм 18T681115122043.4~2306.9T6216,95256,00
140F1246
DEVIflexтм 18T741225134039.5~2306.9T6233,90276,00
140F1247
DEVIflexтм 18T821360148535.6~2306.9T6255,08301,00
140F1248
DEVIflexтм 18T901485162532.6~2306.9T6280,51331,00
140F1249
DEVIflexтм 18T1051720188028.1~2306.9T6311,02367,00
140F1250
DEVIflexтм 18T1181955213524.8~2306.9T6345,76408,00
140F1251
DEVIflexтм 18T1312215242021.9~2306.9T6380,51449,00
140F1252
DEVIflexтм 18T1552540277519.1~2306.9T6442,37522,00
140F1402
DEVIflexтм 18T1702790305017.3~2306.9T6492,37581,00