1. Нагревательные кабели Deviflexтм
1.1 Резистивные нагревательные кабели
Двухжильный (10 Вт/м при 230 В) нагревательный кабель DEVIflexтм 10T для тонких бетонных полов, деревянных полов на лагах и при "сухой" установке на монтажных листах DEVIcellтм Dry. Защита трубопроводов от замерзания, защита грунта под холодильными камерами и искусственными катками. Сертифицирован ТР ТС, DEMKO, SEMKO, CE, IEC 800, EAC. Холодный конец 2,3 м., 3 х 1,5 мм2 и 3 х 2,5 мм2 (от 180 м.)
ЭскизКодовый номерТипДлина, мМощность при 220 В, ВтМощность при 230 В, ВтСопротивление, ОмНомин. напряжение, ВДиаметр внешней оболочки, ммГруппа скидокЦена, евро
без НДСс НДС
140F1215
DEVIflexтм 10T218202646~2306.9T550,8560,00
140F1216
DEVIflexтм 10T437401324~2306.9T552,5462,00
140F1217
DEVIflexтм 10T65560882~2306.9T555,9366,00
140F1218
DEVIflexтм 10T87380660.8~2306.9T563,5675,00
140F1219
DEVIflexтм 10T1091100529~2306.9T576,2790,00
140F1407
DEVIflexтм 10T15125135403.5~2306.9T583,9099,00
140F1220
DEVIflexтм 10T20190205260~2306.9T590,68107,00
140F1408
DEVIflexтм 10T25220240219.5~2306.9T5100,00118,00
140F1221
DEVIflexтм 10T30265290183~2306.9T5111,86132,00
140F1409
DEVIflexтм 10T35320350145~2306.9T5122,03144,00
140F1222
DEVIflexтм 10T40360390136~2306.9T5133,05157,00
140F1223
DEVIflexтм 10T50460505105~2306.9T5157,63186,00
140F1224
DEVIflexтм 10T6055060088.2~2306.9T5183,90217,00
140F1225
DEVIflexтм 10T7063569576.3~2306.9T5211,02249,00
140F1226
DEVIflexтм 10T8072579066.9~2306.9T5239,83283,00
140F1227
DEVIflexтм 10T9084092057.4~2306.9T5269,49318,00
140F1228
DEVIflexтм 10T10090599053.4~2306.9T5298,31352,00
140F1229
DEVIflexтм 10T1201115122043.4~2306.9T5342,37404,00
140F1230
DEVIflexтм 10T1401290141037.5~2306.9T5394,92466,00
140F1231
DEVIflexтм 10T1601440157533.6~2306.9T5447,46528,00
140F1232
DEVIflexтм 10T1801610176030.1~2306.9T5501,69592,00
140F1233
DEVIflexтм 10T2001820199026.6~2306.9T5556,78657,00
140F1234
DEVIflexтм 10T2101875205025.8~2306.9T5611,02721,00